W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Zatwierdzenie | Dopuszczenie UL |
---|---|
Przyłącze elektryczne | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Sygnał wyjściowy | 0 do 10 V |
Dokładność | 0,25% maks. = 0,125% typ. |
Wartość maks. zakresu ciśnienia | 100 |
Wartość min. zakresu ciśnienia | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Typ ciśnienia | Względne |