HNS 3226-3-1000-000

Numer części
924926
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
Przyłącze elektryczne M12×1, 4-stykowy
Przyłącze mechaniczne G3/4 A DIN 3852 / zewnętrzny
Dodatkowy interfejs 4 do 20 mA (2 przewody), od 0 do 10 V
Wyjścia przekaźnikowe 1
Zakres pomiarowy [mm] 928
Zasada pomiaru Magnetostrykcyjny
Wyświetlacz Tak
Wbudowany czujnik temperatury Nie
Długość pręta [mm] 1000
Zatwierdzenia i certyfikaty Zatwierdzenie UL