ETS 3228-5-100-400

Numer części
924917
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
Długość sondy temperatury 100
Zatwierdzenia i certyfikaty Zatwierdzenie UL
Dodatkowy interfejs 4 do 20 mA (2 przewody), 0 do 10 V
Wyjścia przekaźnikowe 2
Zakres temperatur wartość maks. 100
Zakres temperatur wartość min. -25
Sonda temperatury Zintegrowany
Wyświetlacz Tak
Przyłącze elektryczne M12x1 / 5p
Przyłącze mechaniczne G1/2 DIN 3852 / zewnętrzny