W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Dopuszczenia i certyfikaty | Dopuszczenie UL |
---|---|
Dodatkowy interfejs | IO-Link |
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 4-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Wyjścia przełączające | 2 |
Wartość maks. zakresu ustawień | 100 |
Wartość min. zakresu ustawień | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Typ ciśnienia | Względne |
Wyświetlacz | Nie |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Oprogramowanie
PL
(0.03 MB)

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Oprogramowanie
EN
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Oprogramowanie
PL
(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Oprogramowanie
EN
(0.03 MB)