HLT 2500-F1-M08-C01-0250-000

Numer części
924610
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
Przyłącze elektryczne Złącze zewnętrzne M16 8-stykowe
Przyłącze mechaniczne Konstrukcja obudowy kołnierza
Sygnał wyjściowy 4 .. 20 mA (3-żyłowy)
Rozdzielczość 0,05 mm
Zakres pomiarowy [mm] 250
Konstrukcja/geometria Profil
Zasada pomiaru Magnetostrykcyjny
Zatwierdzenia i certyfikaty Nie