ETS 4146-A-250-000

Numer części
924608
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
Długość sondy 250
Dokładność 0,8% maks. = 0,4% typ.
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A DIN 3852 / zewnętrzny
Wartość maks. zakresu temperatury 100
Wartość min. zakresu temperatury -25
Zatwierdzenie Brak
Sygnał wyjściowy 4 do 20mA (2 przewody)