HLT 2100-R1-K10-C02-0200-000

Numer części
924539
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
Przyłącze elektryczne Przewód płaszczowy, długość 10 m
Przyłącze mechaniczne Przykręcany kołnierz M18 × 1,5
Sygnał wyjściowy 20 .. 4 mA (3-żyłowy)
Rozdzielczość 0,005 mm
Zakres pomiarowy [mm] 200
Konstrukcja/geometria Pręt
Zasada pomiaru Magnetostrykcyjny
Zatwierdzenia i certyfikaty Nie