HNS 312P-8-0520-000

Numer części
924538
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
Przyłącze elektryczne M12×1, 8-stykowy
Przyłącze mechaniczne G3/4 A DIN 3852 / zewnętrzny
Dodatkowy interfejs 4 do 20 mA (2 przewody), od 0 do 10 V
Wyjścia przekaźnikowe 2
Zakres pomiarowy [mm] 448
Zasada pomiaru Magnetostrykcyjny
Wyświetlacz Tak
Wbudowany czujnik temperatury Tak
Długość pręta [mm] 520
Zatwierdzenia i certyfikaty Zatwierdzenie UL