W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Przyłącze elektryczne | Złącze zewnętrzne M16 6-stykowe |
---|---|
Przyłącze mechaniczne | Przykręcany kołnierz M18 × 1,5 |
Sygnał wyjściowy | 4 .. 20 mA (3-żyłowy) |
Rozdzielczość | 0,005 mm |
Zakres pomiarowy [mm] | 275 |
Konstrukcja/geometria | Pręt |
Zasada pomiaru | Magnetostrykcyjny |
Zatwierdzenia i certyfikaty | Nie |