W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Zatwierdzenie | Dopuszczenie UL |
---|---|
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 5-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/2 membrana płucząca, ISO 1179-2 |
Sygnał wyjściowy | Interfejs HSI |
Dokładność | 0,50% maks. = 0,25% typ. |
Wartość maks. zakresu ciśnienia | 600 |
Wartość min. zakresu ciśnienia | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Typ ciśnienia | Względne |