HNS 312P-8-0250-000

Numer części
924399
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
Przyłącze elektryczne M12×1, 8-stykowy
Przyłącze mechaniczne G3/4 A DIN 3852 / zewnętrzny
Dodatkowy interfejs od 0 do 10 V
Wyjścia przekaźnikowe 4
Zakres pomiarowy [mm] 178
Zasada pomiaru Magnetostrykcyjny
Wyświetlacz Tak
Wbudowany czujnik temperatury Tak
Długość pręta [mm] 250
Zatwierdzenia i certyfikaty Zatwierdzenie UL