W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Przyłącze elektryczne | M12×1, 4-stykowy |
---|---|
Przyłącze mechaniczne | G3/4 A DIN 3852 / zewnętrzny |
Dodatkowy interfejs | 4 do 20 mA (2 przewody), od 0 do 10 V |
Wyjścia przekaźnikowe | 1 |
Zakres pomiarowy [mm] | 448 |
Zasada pomiaru | Magnetostrykcyjny |
Wyświetlacz | Tak |
Wbudowany czujnik temperatury | Nie |
Długość pręta [mm] | 520 |
Zatwierdzenia i certyfikaty | Zatwierdzenie UL |