HDA 4820-A-0150-424(10m)

Numer części
924147
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
Zatwierdzenie Brak
Przyłącze elektryczne Kabel
Przyłącze mechaniczne G1/2 ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy 4 do 20mA (2 przewody)
Dokładność 0,25% maks. = 0,125% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 150
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne