HNT 1226-C-0280-000

Numer części
923832
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
Zakres pomiarowy [mm] 208
Wbudowany czujnik temperatury Nie
Zatwierdzenia i certyfikaty Zatwierdzenie UL
Przyłącze elektryczne M12×1, 4-stykowy
Przyłącze mechaniczne G3/4 zewnętrzny
Sygnał wyjściowy od 4 do 20 mA (3-żyłowy, źródło)
Długość pręta [mm] 280
Zasada pomiaru Magnetostrykcyjny