W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Przyłącze elektryczne | Złącze zewnętrzne M16 8-stykowe |
---|---|
Przyłącze mechaniczne | Konstrukcja obudowy kołnierza |
Sygnał wyjściowy | 4 .. 20 mA (3-żyłowy) |
Rozdzielczość | 0,05 mm |
Zakres pomiarowy [mm] | 1300 |
Konstrukcja/geometria | Profil |
Zasada pomiaru | Magnetostrykcyjny |
Zatwierdzenia i certyfikaty | Nie |