HLT 2100-R1-M08-C02-0350-000

Numer części
923761
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
Przyłącze elektryczne Złącze zewnętrzne M16 8-stykowe
Przyłącze mechaniczne Przykręcany kołnierz M18 × 1,5
Sygnał wyjściowy 20 .. 4 mA (3-żyłowy)
Rozdzielczość 0,005 mm
Zakres pomiarowy [mm] 350
Konstrukcja/geometria Pręt
Zasada pomiaru Magnetostrykcyjny
Zatwierdzenia i certyfikaty Nie