W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Zakres pomiarowy [mm] | 338 |
---|---|
Wbudowany czujnik temperatury | Nie |
Zatwierdzenia i certyfikaty | Zatwierdzenie UL |
Przyłącze elektryczne | M12×1, 4-stykowy |
Przyłącze mechaniczne | G3/4 zewnętrzny |
Sygnał wyjściowy | od 4 do 20 mA (3-żyłowy, źródło) |
Długość pręta [mm] | 410 |
Zasada pomiaru | Magnetostrykcyjny |