W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Długość sondy temperatury | 250 |
---|---|
Zatwierdzenia i certyfikaty | Nie |
Dodatkowy interfejs | 4 do 20 mA (2 przewody), 0 do 10 V, IO-Link |
Wyjścia przekaźnikowe | 2 |
Zakres temperatur wartość maks. | 100 |
Zakres temperatur wartość min. | -25 |
Sonda temperatury | Zintegrowany |
Wyświetlacz | Tak |
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 4-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/2 DIN 3852 / zewnętrzny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Oprogramowanie
PL
(0.05 MB)

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Oprogramowanie
EN
(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Oprogramowanie
PL
(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Oprogramowanie
EN
(0.05 MB)