HLT 2100-R1-M06-C02-0160-000

Numer części
923536
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
Przyłącze elektryczne Złącze zewnętrzne M16 6-stykowe
Przyłącze mechaniczne Przykręcany kołnierz M18 × 1,5
Sygnał wyjściowy 20 .. 4 mA (3-żyłowy)
Rozdzielczość 0,005 mm
Zakres pomiarowy [mm] 160
Konstrukcja/geometria Pręt
Zasada pomiaru Magnetostrykcyjny
Zatwierdzenia i certyfikaty Nie