HDA 4845-B-016-000

Numer części
923493
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
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL
Przyłącze elektryczne DIN EN 175301-803 /3p + PE
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy 0 do 10 V
Dokładność 0,25% maks. = 0,125% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 16
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne