ETS 4546-A-010-000

Numer części
923459
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
Długość sondy 10,7
Dokładność 2,0% maks. = 1,0% typ.
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A DIN 3852 / zewnętrzny
Wartość maks. zakresu temperatury 100
Wartość min. zakresu temperatury -25
Zatwierdzenie Brak
Sygnał wyjściowy 4 do 20mA (2 przewody)