ETS 4545-A-100-000

Numer części
923457
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
Długość sondy 100
Dokładność 2,0% maks. = 1,0% typ.
Przyłącze elektryczne DIN 43650 /3p+PE
Przyłącze mechaniczne G1/4 A DIN 3852 / zewnętrzny
Wartość maks. zakresu temperatury 100
Wartość min. zakresu temperatury -25
Zatwierdzenie Brak
Sygnał wyjściowy 4 do 20mA (2 przewody)