HNS 3226-F31-0410-000

Numer części
923435
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
Więcej informacji
Przyłącze elektryczne M12×1, 4-stykowy
Przyłącze mechaniczne G3/4 A DIN 3852 / zewnętrzny
Dodatkowy interfejs 4 do 20 mA (2 przewody), od 0 do 10 V, IO-Link
Wyjścia przekaźnikowe 2
Zakres pomiarowy [mm] 338
Zasada pomiaru Magnetostrykcyjny
Wyświetlacz Tak
Wbudowany czujnik temperatury Nie
Długość pręta [mm] 410
Zatwierdzenia i certyfikaty Zatwierdzenie UL

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
IODD 923435 HNS 3226 F31 0410 000
Oprogramowanie PL

(0.04 MB)

IODD 923435 HNS 3226 F31 0410 000
Oprogramowanie EN

(0 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Broszura produktowa PL

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Broszura produktowa EN

(0 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Broszura produktowa PL

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Broszura produktowa EN

(0 MB)