W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Przyłącze elektryczne | M12×1, 4-stykowy |
---|---|
Przyłącze mechaniczne | G3/4 A DIN 3852 / zewnętrzny |
Dodatkowy interfejs | 4 do 20 mA (2 przewody), od 0 do 10 V, IO-Link |
Wyjścia przekaźnikowe | 2 |
Zakres pomiarowy [mm] | 178 |
Zasada pomiaru | Magnetostrykcyjny |
Wyświetlacz | Tak |
Wbudowany czujnik temperatury | Nie |
Długość pręta [mm] | 250 |
Zatwierdzenia i certyfikaty | Zatwierdzenie UL |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

IODD 923434 HNS 3226 F31 0250 000
Oprogramowanie
PL
(0.05 MB)

IODD 923434 HNS 3226 F31 0250 000
Oprogramowanie
EN
(0.05 MB)

IODD_923434_HNS 3226-F31-0250-000
Oprogramowanie
PL
(0.05 MB)

IODD_923434_HNS 3226-F31-0250-000
Oprogramowanie
EN
(0.05 MB)