HLT 2100-R1-M08-B01-0100-000

Numer części
923286
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
Przyłącze elektryczne Złącze zewnętrzne M16 8-stykowe
Przyłącze mechaniczne Przykręcany kołnierz M18 × 1,5
Sygnał wyjściowy 0–10 V
Rozdzielczość 0,005 mm
Zakres pomiarowy [mm] 100
Konstrukcja/geometria Pręt
Zasada pomiaru Magnetostrykcyjny
Zatwierdzenia i certyfikaty Nie