HLT 1100-R2-K01-G01-1640-000

Numer części
923177
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
Przyłącze elektryczne Przewód płaszczowy, długość 1 m
Przyłącze mechaniczne Zintegrowany z cylindrem, D = 10 mm
Sygnał wyjściowy 0,25–4,75 V
Rozdzielczość 0,1 mm
Zakres pomiarowy [mm] 1640
Konstrukcja/geometria Pręt
Zasada pomiaru Magnetostrykcyjny
Zatwierdzenia i certyfikaty Nie