-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Dopuszczenia i certyfikaty | Dopuszczenie UL |
---|---|
Dodatkowy interfejs | 4–20 mA, 0 do 10 V |
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 4-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Wyjścia przełączające | 1 |
Wartość maks. zakresu ustawień | 250 |
Wartość min. zakresu ustawień | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR, PSI, MPA |
Typ ciśnienia | Względne |
Wyświetlacz | Tak |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1.75 MB)
EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(2.23 MB)
EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(2.23 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(3.1 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(3.1 MB)
EDS 3400 Elektroniczny Przekaźnik Ciśnienia
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
EDS 3400 Pressure Switch
Broszura produktowa
EN
(1.66 MB)
EDS 3400 Pressure Switch Flush membrane
Broszura produktowa
PL
(1.69 MB)
EDS 3400 Pressure Switch Flush membrane
Broszura produktowa
EN
(1.69 MB)
EDS 3400 Elektroniczny Przekaznik Cisnienia z interfejsem IO-Link
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
EDS 3400 Pressure Switch IO-Link
Broszura produktowa
EN
(1.65 MB)