HLT 2500-F1-K01-B01-0300-000

Numer części
923015
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
Przyłącze elektryczne Przewód płaszczowy, długość 1 m
Przyłącze mechaniczne Konstrukcja obudowy kołnierza
Sygnał wyjściowy 0–10 V
Rozdzielczość 0,05 mm
Zakres pomiarowy [mm] 300
Konstrukcja/geometria Profil
Zasada pomiaru Magnetostrykcyjny
Zatwierdzenia i certyfikaty Nie