HDA 7476-A-5000-000(psi)

Numer części
922927
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
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy 4 do 20mA (2 przewody)
Dokładność 1,00% maks. = 0,5% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 5000
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa PSI
Typ ciśnienia Względne