HDA 4846-A-060-000

Numer części
922879
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
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy 4 do 20mA (2 przewody)
Dokładność 0,25% maks. = 0,125% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 60
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne