EDS 4388-0050-1-PP-000-F1(PSI)

Numer części
922501
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
Dopuszczenia i certyfikaty Dopuszczenie UL
Dodatkowy interfejs Nie
Przyłącze elektryczne M12x1 / 5-f.
Przyłącze mechaniczne 1/4-18 NPT / zewnętrzny
Wyjścia przełączające 1
Wartość maks. zakresu ustawień 50
Wartość min. zakresu ustawień 0
Jednostka ciśnieniowa PSI
Typ ciśnienia Względne
Wyświetlacz Nie