W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Dopuszczenia i certyfikaty | ATEX |
---|---|
Dodatkowy interfejs | Interfejs do programowania P1 |
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 5-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Wyjścia przełączające | 1 |
Wartość maks. zakresu ustawień | 16 |
Wartość min. zakresu ustawień | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Typ ciśnienia | Względne |
Wyświetlacz | Nie |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
PL
(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
EN
(3.39 MB)