HLT 2100-R1-S00-S16-0400-G24-002-000

Numer części
922269
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
Przyłącze elektryczne Złącze zewnętrzne CONTACT, 12-stykowe
Przyłącze mechaniczne Przykręcany kołnierz M18 × 1,5
Sygnał wyjściowy Synchroniczny interfejs szeregowy
Rozdzielczość 0,001 mm
Zakres pomiarowy [mm] 400
Konstrukcja/geometria Pręt
Zasada pomiaru Magnetostrykcyjny
Zatwierdzenia i certyfikaty Nie