HLT 2500-F1-S01-S16-0600-G24-010-000

Numer części
922264
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
Przyłącze elektryczne Złącze zewnętrzne CONTACT, 12-stykowe
Przyłącze mechaniczne Konstrukcja obudowy kołnierza
Sygnał wyjściowy Synchroniczny interfejs szeregowy
Rozdzielczość 0,05 mm
Zakres pomiarowy [mm] 600
Konstrukcja/geometria Profil
Zasada pomiaru Magnetostrykcyjny
Zatwierdzenia i certyfikaty Nie