W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Zatwierdzenie | Dopuszczenie UL |
---|---|
Przyłącze elektryczne | Seria Binder 714 M18 / 4-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Sygnał wyjściowy | 4 do 20mA (2 przewody) |
Dokładność | 1,00% maks. = 0,5% typ. |
Wartość maks. zakresu ciśnienia | 2,5 |
Wartość min. zakresu ciśnienia | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Typ ciśnienia | Bezwzględne |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Broszura produktowa
PL
(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Broszura produktowa
EN
(6.23 MB)