HLS 528-5-0250-000-F

Numer części
922172
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
Zatwierdzenia i certyfikaty Nie
Przyłącze mechaniczne M30x1.5
Sygnał wyjściowy 4–20 mA, 0–10 V
Wyjścia przekaźnikowe 2 wyjścia przełączające
Zakres pomiarowy [mm] 250
Zasada pomiaru Ultradźwiękowy
Dokładność 2,00
Wyświetlacz Tak
Przyłącze elektryczne M12×1, 5-stykowy