W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Przyłącze elektryczne | Złącze zewnętrzne M16 6-stykowe |
---|---|
Przyłącze mechaniczne | Konstrukcja profilu |
Sygnał wyjściowy | 4 .. 20 mA (3-żyłowy) |
Rozdzielczość | 0,005 mm |
Zakres pomiarowy [mm] | 225 |
Konstrukcja/geometria | Profil |
Zasada pomiaru | Magnetostrykcyjny |
Zatwierdzenia i certyfikaty | Nie |