W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Przyłącze elektryczne | Przewód płaszczowy, długość 2 m |
---|---|
Przyłącze mechaniczne | Zintegrowany z cylindrem, D = 10 mm |
Sygnał wyjściowy | CANopen |
Rozdzielczość | 0,1 mm |
Zakres pomiarowy [mm] | 660 |
Konstrukcja/geometria | Pręt |
Zasada pomiaru | Magnetostrykcyjny |
Zatwierdzenia i certyfikaty | Nie |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

EDS_921526_HLT 1100-R2-K02-F11-0660-000
Oprogramowanie
PL
(0 MB)

EDS_921526_HLT 1100-R2-K02-F11-0660-000
Oprogramowanie
EN
(0 MB)