EDS 4348-0025-P-AN1-000-F1

Numer części
921401
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
Dopuszczenia i certyfikaty ATEX
Dodatkowy interfejs Interfejs do programowania P1
Przyłącze elektryczne M12x1 / 5-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Wyjścia przełączające 1
Wartość maks. zakresu ustawień 25
Wartość min. zakresu ustawień 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne
Wyświetlacz Nie

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate PL

(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate EN

(3.39 MB)