HLT 2100-R1-P61-PRO-0800-000

Numer części
921355
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
Przyłącze elektryczne 2 x M12x1, 5-stykowe + M8, 4-stykowe
Przyłącze mechaniczne Przykręcany kołnierz M18 × 1,5
Sygnał wyjściowy Profibus DP-V0
Rozdzielczość 0,001 mm
Zakres pomiarowy [mm] 800
Konstrukcja/geometria Pręt
Zasada pomiaru Magnetostrykcyjny
Zatwierdzenia i certyfikaty Nie