W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Zatwierdzenia i certyfikaty | Nie |
---|---|
Przyłącze mechaniczne | M30x1.5 |
Sygnał wyjściowy | 4–20 mA, 0–10 V |
Wyjścia przekaźnikowe | 1 wyjście przełączające |
Zakres pomiarowy [mm] | 1300 |
Zasada pomiaru | Ultradźwiękowy |
Dokładność | 2,00 |
Wyświetlacz | Tak |
Przyłącze elektryczne | M12×1, 5-stykowy |