W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Zatwierdzenie | Dopuszczenie UL |
---|---|
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 5-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Sygnał wyjściowy | CANopen |
Dokładność | 1,00% maks. = 0,5% typ. |
Wartość maks. zakresu ciśnienia | 250 |
Wartość min. zakresu ciśnienia | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Typ ciśnienia | Względne |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Oprogramowanie
PL
(0.56 MB)

EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Oprogramowanie
EN
(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Oprogramowanie
PL
(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Oprogramowanie
EN
(0.56 MB)