HLT 2500-L2-M08-C01-0620-000

Numer części
921259
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
Przyłącze elektryczne Złącze zewnętrzne M16 8-stykowe
Przyłącze mechaniczne Konstrukcja profilu
Sygnał wyjściowy 4 .. 20 mA (3-żyłowy)
Rozdzielczość 0,005 mm
Zakres pomiarowy [mm] 620
Konstrukcja/geometria Profil
Zasada pomiaru Magnetostrykcyjny
Zatwierdzenia i certyfikaty Nie