HDA 4728-H-1000-000

Numer części
921229
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
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL
Przyłącze elektryczne M12x1 / 5-f.
Przyłącze mechaniczne G1/2 ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy Interfejs HSI
Dokładność 0,50% maks. = 0,25% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 1000
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne