W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Dopuszczenia i certyfikaty | Dopuszczenie UL |
---|---|
Dodatkowy interfejs | 4–20 mA, 0 do 10 V |
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 4-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 ISO 1179-1 / wewnętrzny |
Wyjścia przełączające | 1 |
Wartość maks. zakresu ustawień | 1 |
Wartość min. zakresu ustawień | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR, PSI, MPA |
Typ ciśnienia | Bezwzględne |
Wyświetlacz | Tak |