W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Dopuszczenia i certyfikaty | Dopuszczenie UL |
---|---|
Dodatkowy interfejs | Nie |
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 5-f. |
Przyłącze mechaniczne | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / zewnętrzny |
Wyjścia przełączające | 1 |
Wartość maks. zakresu ustawień | 6000 |
Wartość min. zakresu ustawień | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | PSI |
Typ ciśnienia | Względne |
Wyświetlacz | Nie |