EDS 4348-0009-1-PP-000-F1

Numer części
920516
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
Dopuszczenia i certyfikaty Dopuszczenie UL
Dodatkowy interfejs Interfejs do programowania P1
Przyłącze elektryczne M12x1 / 5-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Wyjścia przełączające 1
Wartość maks. zakresu ustawień 9
Wartość min. zakresu ustawień -1
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne
Wyświetlacz Nie