W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Zatwierdzenie | Dopuszczenie UL |
---|---|
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 4-f. |
Przyłącze mechaniczne | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / zewnętrzny |
Sygnał wyjściowy | 4 do 20mA (2 przewody) |
Dokładność | 1,00% maks. = 0,5% typ. |
Wartość maks. zakresu ciśnienia | 1000 |
Wartość min. zakresu ciśnienia | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | PSI |
Typ ciśnienia | Względne |