W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Zatwierdzenie | Dopuszczenie UL |
---|---|
Przyłącze elektryczne | Seria Binder 714 M18 / 4-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Sygnał wyjściowy | 0 do 10 V |
Dokładność | 1,00% maks. = 0,5% typ. |
Wartość maks. zakresu ciśnienia | 6 |
Wartość min. zakresu ciśnienia | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Typ ciśnienia | Względne |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(9.71 MB)

HDA 4300 Elektroniczny Przetwornik Ciśnienia
Broszura produktowa
PL
(0 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Broszura produktowa
EN
(0 MB)