W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Długość sondy temperatury | 18 |
---|---|
Zatwierdzenia i certyfikaty | Zatwierdzenie UL |
Dodatkowy interfejs | Nie |
Wyjścia przekaźnikowe | 2 |
Zakres temperatur wartość maks. | 100 |
Zakres temperatur wartość min. | -25 |
Sonda temperatury | Zintegrowany |
Wyświetlacz | Tak |
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 4-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/2 DIN 3852 / zewnętrzny |